Valikko Haku

Ruuvattavat liu'ut

Varastossa

Nämä polytetrafluoroetyleelistä (PTFE) valmistetut ruuvattavat liu'ut asennetaan ruuveilla ja toimitetaan teräsaluslevyn kanssa. Nämä liukujen ruuvikiinnitykset estävät tuoleja ja muita putkikiinnikkeillä varustettuja tuotteita liukumasta tasaisilla pinnoilla.

  • ‌4.5 mm:n läpimittainen ruuvinreikä
  • Kierteittämätön ja kierteitetty keskusta
  • Värit: väritön ja musta

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
7 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Halkaisija Osta
0,6147 € - 1,2909 € 3 Varastossa
30.0 mm
0,5175 € - 1,0867 € 400 Varastossa
25.0 mm
0,9515 € - 1,9982 € 260 Varastossa
40.0 mm
1,4238 € - 2,9901 € 20 Varastossa
50.0 mm
0,4299 € - 0,9027 € 6460 Varastossa
22.0 mm
0,3956 € - 0,8309 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,3012 € - 0,7935 € 1700 Varastossa
19.0 mm
Ruuvattava liukuosa 30.0 mm 5.5 mm PTFE;Teräs Musta

499485

Hinta-alue
1,2909 € - 0,6147 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    30.0 mm
  • Ruuvin reiän halkaisija
    9 mm
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Teräs
Ruuvattava liukuosa 25.0 mm 5.0 mm PTFE;Teräs Musta

499484

Hinta-alue
1,0867 € - 0,5175 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    25.0 mm
  • Ruuvin reiän halkaisija
    4.5 mm
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Teräs
Ruuvattava liukuosa 40.0 mm 5.5 mm PTFE;Teräs Musta

499486

Hinta-alue
1,9982 € - 0,9515 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    40.0 mm
  • Ruuvin reiän halkaisija
    4.5 mm
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Teräs
Ruuvattava liukuosa 50.0 mm 5.5 mm PTFE;Teräs Musta

499487

Hinta-alue
2,9901 € - 1,4238 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    50.0 mm
  • Ruuvin reiän halkaisija
    4.5 mm
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Teräs
Ruuvattava liukuosa 22.0 mm 5.5 mm PTFE;Teräs Musta

499483

Hinta-alue
0,9027 € - 0,4299 €

Varastotasot
6460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    22.0 mm
  • Ruuvin reiän halkaisija
    4.5 mm
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Teräs
Neliönmallinen liukujalka Neliö 25 x 25.0 mm Harmaa PTFE

499498

Hinta-alue
0,8309 € - 0,3956 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kannan muoto
    Neliö
Ruuvattava liukuosa 19.0 mm 5.5 mm PTFE;PE;Teräs Musta

499482

Hinta-alue
0,7935 € - 0,3012 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    19.0 mm
  • Ruuvin reiän halkaisija
    4.5 mm
  • Kierteinen keskusta
    Ei
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta