Valikko Haku

Ruuvattava liukuosa 50.0 mm 5.5 mm PTFE;Teräs Musta

PTFE:stä valmistettu liukuruuvikiinnitys teräsaluslevyllä. 4,5 mm:n ruuvinreikä.
Tuotekoodi:

499487

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 2,9901 €
200 + 1,4238 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

59,80 €

20 x 2,9901 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Muoto Pyöreä
Väri Musta
Koko materiaali Polytetrafluorieteeni;Teräs
Tullinimike 7326909890
Kannan muoto Pyöreä
Kiinnikkeen malli Ruuvi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä