Valikko Haku

Ruuvattavat magneettihaat - Metallikuori

Varastossa

Kiinni ruuvattavat magneettihaat asennetaan pintaan, ja ne sopivat paremmin vaativan käytön sovelluksiin kuin kiinni napsautettavat vaihtoehdot. Tuotteet sopivat paneeleille eri paksuuksilla ja vahvuuksilla.

Sarjanumero: SR5428

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
13 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Vetovoima Kotelon materiaali Salpamekanismi Kokonaispituus Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
1,2531 € - 2,4813 € 1494 Varastossa
65.0 mm
13.0 mm
12,9808 € - 28,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
Samakki
Catch & Counterplate
50.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
5,6694 € - 14,8528 € 190 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Catch & Counterplate
80.0 mm
13.0 mm
17.0 mm
15,5348 € - 34,5682 € 21 Varastossa
Samakki
Catch & Counterplate
61.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
35,9954 € - 80,1286 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
Haka
50.0 mm
14.1 mm
17.0 mm
21,9304 € - 42,9671 € 16 Varastossa
Samakki
Catch & Counterplate
80.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
19,1947 € - 19,1947 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
Haka
39.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
18,4117 € - 36,4837 € 131 Varastossa
Sinkkiseos
49.0 mm
16.0 mm
10,525 € - 23,4286 € 2 Varastossa
Samakki
Catch & Counterplate
40.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
21,5691 € - 50,5409 € 37 Varastossa
Samakki
Catch & Counterplate
105.0 mm
21.5 mm
21.4 mm
21,3027 € - 44,529 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
Haka
39.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
4,1819 € - 9,3124 € 50 Varastossa
Messinki
Catch & Counterplate
50.0 mm
13.0 mm
17.0 mm
49,4392 € - 105,8853 € 15 Varastossa
Ruostumaton teräs
Haka
50.0 mm
14.1 mm
17.0 mm
Kiristyslevy 13.0 mm 65.0 mm Valkoinen

10272657

Hinta-alue
2,4813 € - 1,2531 €

Varastotasot
1494 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kokonaisleveys
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Levyn pituus
    65.0 mm
  • Levyn paksuus
    2.0 mm
Magneettihaka 21.5 mm 50.0 mm 7.0 kg-f

10201787

Hinta-alue
28,91 € - 12,9808 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Salpamekanismi
    Catch & Counterplate
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw on
  • Haan paino
    74.0 g
Magneettihaka 13.0 mm 80.0 mm 4.0 kg-f

10201756

Hinta-alue
14,8528 € - 5,6694 €

Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8505191090
  • Salpamekanismi
    Catch & Counterplate
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw on
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    70.0 mm
Magneettihaka 21.5 mm 61.0 mm 11.0 kg-f

10201794

Hinta-alue
34,5682 € - 15,5348 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Salpamekanismi
    Catch & Counterplate
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw on
  • Haan paino
    110.0 g
Magneettihaka 14.1 mm 50.0 mm 14.3 kg-f

10201855

Hinta-alue
80,1286 € - 35,9954 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Magneetin materiaali
    Samariumkoboltti
  • Asennustyyppi
    Screw on
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    40.0 mm
Magneettihaka 21.5 mm 80.0 mm 14.0 kg-f

10201800

Hinta-alue
42,9671 € - 21,9304 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Salpamekanismi
    Catch & Counterplate
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw on
  • Haan paino
    140.0 g
Magneettihaka 7.0 mm 39.0 mm 2.0 kg-f

10641149

Hinta-alue
19,1947 € - 19,1947 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8302420090
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Magneetin materiaali
    Samariumkoboltti
  • Asennustyyppi
    Screw on
  • Haan paino
    11.0 g
Magneettihaka 16.0 mm 49.0 mm 4.0 kg-f

10272541

Hinta-alue
36,4837 € - 18,4117 €

Varastotasot
131 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8505119099
  • Magneetin materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    49.0 mm
  • Levyn pituus
    56.0 mm
Magneettihaka 21.5 mm 40.0 mm 3.0 kg-f

10201770

Hinta-alue
23,4286 € - 10,525 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Salpamekanismi
    Catch & Counterplate
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw on
  • Haan paino
    56.0 g
Magneettihaka 21.5 mm 105.0 mm 15.0 kg-f

10201817

Hinta-alue
50,5409 € - 21,5691 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Salpamekanismi
    Catch & Counterplate
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw on
  • Haan paino
    206.0 g
Magneettihaka 7.0 mm 39.0 mm 5.1 kg-f

10201862

Hinta-alue
44,529 € - 21,3027 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8302420090
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Magneetin materiaali
    Samariumkoboltti
  • Asennustyyppi
    Screw on
  • Haan paino
    11.0 g
Magneettihaka 13.0 mm 50.0 mm 7.0 kg-f Nikkeli

10201763

Hinta-alue
9,3124 € - 4,1819 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8505191090
  • Salpamekanismi
    Catch & Counterplate
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw on
  • Haan paino
    32.0 g
Magneettihaka 14.1 mm 50.0 mm 7.1 kg-f

10201848

Hinta-alue
105,8853 € - 49,4392 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Magneetin materiaali
    Samariumkoboltti
  • Asennustyyppi
    Screw on
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    40.0 mm