Valikko Haku

Magneettihaka 21.5 mm 105.0 mm 15.0 kg-f

Tuotekoodi:

1222635

26 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 23 49,3081 €
24 - 119 22,152 €
120 + 21,043 €
Vakiopakkaus: 24

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

49,31 €

1 x 49,3081 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3926909790
Salpamekanismi Säppi ja vastalevy
Magneetin materiaali Ferriitti
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Haan paino 206.0 g
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 95.0 mm
Kokonaiskorkeus 21.4 mm
Kokonaisleveys 21.5 mm
Kokonaispituus 105.0 mm
Levyn pituus 75.0 mm
Levyn paksuus 2.0 mm
Levyn leveys 19.0 mm
Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys 55.0 mm
Kotelon materiaali Samakki

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä