Valikko Haku

Ruuvattavat P-klipsit

Varastossa

Screw Mount P Clips are versatile and reliable fastening components that offer exceptional functionality and secure mounting solutions in various applications. These clips feature a unique P-shaped design with a screw mount, allowing for easy installation and secure attachment. Made from high-quality materials such as stainless steel or nylon, Screw Mount P Clips exhibit excellent strength, durability, and resistance to corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor use. With different sizes and variations available, these clips provide flexibility to accommodate a wide range of cable, hose, or tubing diameters.

One of the key characteristics of Screw Mount P Clips is their secure and stable grip. The P-shaped design allows for easy insertion and secure fastening, ensuring that cables, hoses, or tubing are properly held in place, even in demanding environments or under vibration. The screw mount feature provides additional stability and allows for easy adjustment or removal when needed. Moreover, Screw Mount P Clips offer excellent resistance to corrosion, making them ideal for applications where exposure to moisture, chemicals, or harsh weather conditions is a concern.

  • Material: Aluminium, PA,
  • Colour: Black, Grey, Natural
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Säädettävyys Väri Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaisleveys Osta
0,1683 € - 0,2034 € 34000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
3,9293 € - 3,9293 € 876 Varastossa
Musta
5.2 mm
12.7 mm
1,2826 € - 1,2826 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
5.2 mm
9.5 mm
1,2826 € - 1,2826 € 990 Varastossa
Musta
5.2 mm
9.5 mm
1,5015 € - 1,5015 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
5.2 mm
9.5 mm
3,1434 € - 3,1434 € 424 Varastossa
Vihreä
5.2 mm
14 mm
2,6247 € - 2,6876 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
14 mm
3,1748 € - 3,1748 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
12.7 mm
3,1434 € - 3,1434 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
12.7 mm
3,1995 € - 3,1995 € 1167 Varastossa
Musta
5.2 mm
12.7 mm
3,332 € - 3,332 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
14 mm
2,6247 € - 2,6876 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
14 mm
1,6418 € - 1,8102 € 763 Varastossa
Musta
5.2 mm
12.7 mm
3,3163 € - 3,3163 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
14 mm
1,2826 € - 1,2826 € 4867 Varastossa
Musta
5.2 mm
9.5 mm
3,1748 € - 3,1748 € 379 Varastossa
Vihreä
5.2 mm
14 mm
1,8804 € - 2,0628 € 521 Varastossa
Musta
5.2 mm
12.7 mm
3,0019 € - 3,0019 € 421 Varastossa
Vihreä
5.2 mm
12.8 mm
3,0491 € - 3,0491 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
12.7 mm
3,3634 € - 3,3634 € 500 Varastossa
Vihreä
5.2 mm
12.7 mm
  • / 3
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000144

Hinta-alue
0,2034 € - 0,1683 €

Varastotasot
34000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161739

Hinta-alue
3,9293 € - 3,9293 €

Varastotasot
876 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161777

Hinta-alue
1,2826 € - 1,2826 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161760

Hinta-alue
1,2826 € - 1,2826 €

Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161814

Hinta-alue
1,5015 € - 1,5015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli 11/16 in 0.553 in 0.206 in Nailon

10161906

Hinta-alue
3,1434 € - 3,1434 €

Varastotasot
424 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    14 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 1-3/8 in 0.553 in 0.206 in Nailon

10161975

Hinta-alue
2,6876 € - 2,6247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    14 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 3/16 in 0.500 in 0.206 in Nailon

10162019

Hinta-alue
3,1748 € - 3,1748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 5/16 in 0.500 in 0.206 in Nailon

10162057

Hinta-alue
3,1434 € - 3,1434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161746

Hinta-alue
3,1995 € - 3,1995 €

Varastotasot
1167 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli 7/8 in 0.553 in 0.206 in Nailon

10161937

Hinta-alue
3,332 € - 3,332 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    14 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 1-1/4 in 0.553 in 0.206 in Nailon

10161968

Hinta-alue
2,6876 € - 2,6247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    14 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161708

Hinta-alue
1,8102 € - 1,6418 €

Varastotasot
763 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli 13/16 in 0.553 in 0.206 in Nailon

10161920

Hinta-alue
3,3163 € - 3,3163 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    14 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161807

Hinta-alue
1,2826 € - 1,2826 €

Varastotasot
4867 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli 5/8 in 0.553 in 0.206 in Nailon

10161890

Hinta-alue
3,1748 € - 3,1748 €

Varastotasot
379 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    14 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161715

Hinta-alue
2,0628 € - 1,8804 €

Varastotasot
521 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli 7/16 in 0.503 in 0.206 in Nailon

10162101

Hinta-alue
3,0019 € - 3,0019 €

Varastotasot
421 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.8 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 3/8 in 0.500 in 0.206 in Nailon

10162071

Hinta-alue
3,0491 € - 3,0491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 1/2 in 0.500 in 0.206 in Nailon

10162118

Hinta-alue
3,3634 € - 3,3634 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2