Vinyylipinnoitus on pysyvämpi ratkaisu kaapelien suojaamiselle tärinältä ja vaurioilta. Ruuvikiinnitysalue on paljas tukevan kiinnityksen takaamiseksi. Tarjolla on 14 kokoa eri nippujen halkaisijoille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Säädettävyys | Väri | Reiän läpimitta | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Kokonaisleveys | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4649 € - 1,4649 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,8334 € - 3,8334 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,2513 € - 1,2513 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,4649 € - 1,4649 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,0667 € - 3,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,2507 € - 3,2507 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,5607 € - 2,6221 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,0974 € - 3,0974 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,0667 € - 3,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,0361 € - 3,0361 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,0667 € - 3,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,2513 € - 1,2513 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,2513 € - 1,2513 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,0976 € - 2,3111 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,2513 € - 1,2513 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,0069 € - 3,0069 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
3,1116 € - 3,1116 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
1,6018 € - 1,7661 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,1215 € - 3,1215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,2513 € - 1,2513 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.