These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Materiaali: PA, PA66 Väri: Väritön, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-0, UL94 V-2Sarjanumero: , SRWAC
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3728 € - 0,4241 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 0,3242 € - 0,3688 € | 1758 Varastossa |
Väritön
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 0,1468 € - 0,1712 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 0,2067 € - 0,2351 € | 5600 Varastossa |
Väritön
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 0,2367 € - 0,2692 € | 1430 Varastossa |
Väritön
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 0,1276 € - 0,1489 € | 6100 Varastossa |
Väritön
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Liima
|
||
| 0,1747 € - 0,1935 € | 48800 Varastossa |
Väritön
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 0,2587 € - 0,345 € | 500 Varastossa |
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 0,2304 € - 0,3102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
|
|
Sisään painettava
|
||
| 0,2433 € - 0,327 € | 27987 Varastossa |
Väritön
|
|
|
Sisään painettava
|
||
| 0,2716 € - 0,3643 € | 10100 Varastossa |
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 0,6216 € - 0,6216 € | 5914 Varastossa |
Väritön
|
|
|
Liima
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa