Säädettävät kiinnikkeet asennetaan painamalla ne paneeliin. Säädettävä klipsi sopii monelle kaapelikoolle.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Asennustapa | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6065 € - 0,6065 € | 2400 Varastossa |
Väritön
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Liimattava ja ruuvattava
|
||
0,2248 € - 0,3027 € | 1110 Varastossa |
Väritön
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
0,2524 € - 0,3366 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
0,265 € - 0,3554 € | 300 Varastossa |
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
0,2373 € - 0,319 € | 30660 Varastossa |
Väritön
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
0,1245 € - 0,1452 € | 11100 Varastossa |
Väritön
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
0,2017 € - 0,2293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
0,1704 € - 0,1888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
0,2309 € - 0,2626 € | 390 Varastossa |
Väritön
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
0,3637 € - 0,4137 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
0,1432 € - 0,167 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
0,3163 € - 0,3598 € | 273 Varastossa |
Väritön
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.