Valikko Haku

Säädettävät kaapelikiinnikkeet

Varastossa

Säädettävät kiinnikkeet asennetaan painamalla ne paneeliin. Säädettävä klipsi sopii monelle kaapelikoolle.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Asennustapa Kaikki
Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Väri Kaikki
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Asennustapa Osta
0,6065 € - 0,6065 € 800 Varastossa
Väritön
3.0 mm
8.5 mm
Liimattava ja ruuvattava
0,2248 € - 0,3027 € 370 Varastossa
Väritön
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,2524 € - 0,3366 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,265 € - 0,3554 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,2373 € - 0,319 € 10220 Varastossa
Väritön
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,1245 € - 0,1452 € 1700 Varastossa
Väritön
5.5 mm
6.5 mm
Adhesive Not Included
0,2017 € - 0,2293 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
11.9 mm
14.3 mm
Adhesive Not Included
0,1704 € - 0,1888 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
7.9 mm
10.2 mm
Adhesive Not Included
0,2309 € - 0,2626 € 130 Varastossa
Väritön
14.7 mm
19.1 mm
Adhesive Not Included
0,3637 € - 0,4137 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
22.2 mm
25.4 mm
Adhesive Not Included
0,1432 € - 0,167 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
5.5 mm
6.5 mm
Adhesive Not Included
0,3163 € - 0,3598 € 91 Varastossa
Väritön
22.2 mm
25.4 mm
Adhesive Not Included
Lukittava kaapelikiinnike Kiinni painettava; liimakiinnitys 8.5 mm PA Väritön

WAC3-01A4-RT

Hinta-alue
0,6065 € - 0,6065 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Liimattava ja ruuvattava
Lukittava kaapelikiinnike Kiinni painettava; liimakiinnitys 8.5 mm PA Väritön

WAC1-01

Hinta-alue
0,3027 € - 0,2248 €

Varastotasot
370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Push In
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 8.5 mm
Lukittava kaapelikiinnike Sisään painettava 8.5 mm PA Musta

WAC1-UVB

Hinta-alue
0,3366 € - 0,2524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Push In
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 8.5 mm
Lukittava kaapelikiinnike Sisään painettava 8.5 mm PA Musta

WAC2-UVB

Hinta-alue
0,3554 € - 0,265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Push In
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 8.5 mm
Lukittava kaapelikiinnike Kiinni painettava; liimakiinnitys 8.5 mm PA Väritön

WAC2-01

Hinta-alue
0,319 € - 0,2373 €

Varastotasot
10220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Push In
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 8.5 mm
Kaapelikiinnike Ei asennettu 6.5 mm PA Väritön

AKKL-2140-01

Hinta-alue
0,1452 € - 0,1245 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Jalustan materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Adhesive Not Included
Lukittava kaapelikiinnike 31.8 mm 19.1 mm PA Väritön

AKKL-4756-01

Hinta-alue
0,2293 € - 0,2017 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Jalustan materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Adhesive Not Included
Lukittava kaapelikiinnike 25.2 mm 19.1 mm PA Väritön

AKKL-3140-01

Hinta-alue
0,1888 € - 0,1704 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Jalustan materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Adhesive Not Included
Lukittava kaapelikiinnike 38.1 mm 19.1 mm PA Väritön

AKKL-5775-01

Hinta-alue
0,2626 € - 0,2309 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Jalustan materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Adhesive Not Included
Lukittava kaapelikiinnike 50.8 mm 25.4 mm PA Väritön

AKKL-8710-19

Hinta-alue
0,4137 € - 0,3637 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Jalustan materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Adhesive Not Included
Lukittava kaapelikiinnike 6.5 mm PA Väritön

AKKL-2140-19

Hinta-alue
0,167 € - 0,1432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Jalustan materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Adhesive Not Included
Lukittava kaapelikiinnike 50.8 mm 25.4 mm PA Väritön

AKKL-8710-01

Hinta-alue
0,3598 € - 0,3163 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Jalustan materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Adhesive Not Included