Valikko Haku

Käsipyörä 70.0 mm M12 50.0 mm Teräs PA

Tuotekoodi:

1218995

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 10,5283 €
5 - 9 9,9807 €
10 - 19 9,4604 €
20 + 9,0755 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

10,53 €

1 x 10,5283 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12
Kierteen pituus 50.0 mm
Tapin materiaali Teräs
Nupin halkaisija 70.0 mm
Kokonaiskorkeus 85.0 mm
Asennustyyppi Kierreruuvi
Väri Musta
Tulpan väri Musta
Tullinimike 3926300090
Nupin materiaali PA
Kiinnikkeen malli Nasta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä