Valikko Haku

Käsipyörä 25.0 mm M5 16.0 mm Ruostumaton teräs PA

Tuotekoodi:

1219008

2936 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 124 2,9024 €
125 - 249 2,7655 €
250 - 499 2,6149 €
500 + 2,3411 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

72,56 €

25 x 2,9024 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M5
Kierteen pituus 16.0 mm
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Nupin halkaisija 25.0 mm
Kokonaiskorkeus 36.0 mm
Jaokkeiden määrä 5
Asennustyyppi Kierreruuvi
Väri Musta
Tullinimike 3926300090
Nupin materiaali PA
Kiinnikkeen malli Nasta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä