Valikko Haku

Käsipyörä 32.0 mm M8 30.0 mm Teräs PA

Tuotekoodi:

1219015

888 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 124 2,6697 €
125 - 249 2,5465 €
250 - 499 2,4096 €
500 + 2,1542 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

66,74 €

25 x 2,6697 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Kierteen pituus 30.0 mm
Tapin materiaali Teräs
Nupin halkaisija 32.0 mm
Kokonaiskorkeus 52.5 mm
Jaokkeiden määrä 5
Asennustyyppi Kierreruuvi
Väri Musta
Tullinimike 3926300090
Nupin materiaali PA
Kiinnikkeen malli Nasta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä