Valikko Haku

Käsipyörä 50.0 mm M10 20.0 mm Teräs PA

Tuotekoodi:

1219038

258 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 3,765 €
50 - 99 3,5733 €
100 - 199 3,3816 €
200 + 3,0285 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

37,65 €

10 x 3,765 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Kierteen pituus 20.0 mm
Tapin materiaali Teräs
Nupin halkaisija 50.0 mm
Kokonaiskorkeus 51.0 mm
Jaokkeiden määrä 5
Asennustyyppi Kierretappi
Väri Musta
Tullinimike 3926300090
Nupin materiaali PA
Kiinnikkeen malli Nasta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä