Valikko Haku

Käsipyörä 60.0 mm M12 50.0 mm Ruostumaton teräs PA

Tuotekoodi:

1219055

40 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 35,4788 €
10 - 49 15,9675 €
50 - 99 15,1422 €
100 - 199 14,3344 €
200 + 12,8586 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

35,48 €

1 x 35,4788 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12
Kierteen pituus 50.0 mm
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Nupin halkaisija 60.0 mm
Kokonaiskorkeus 86.5 mm
Jaokkeiden määrä 5
Asennustyyppi Kierreruuvi
Väri Musta
Tullinimike 3926300090
Nupin materiaali PA
Kiinnikkeen malli Nasta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä