Valikko Haku

Käsipyörä 45.0 mm M8 20.0 mm Teräs PA

Tuotekoodi:

260082059935

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 10,364 €
10 - 49 10,3093 €
50 + 10,1998 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

10,36 €

1 x 10,364 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Kierteen pituus 20.0 mm
Tapin materiaali Teräs
Nupin halkaisija 45.0 mm
Kokonaiskorkeus 26.0 mm
Jaokkeiden määrä 6
Asennustyyppi Uroskierre
Väri Musta
Tulpan väri Musta
Tullinimike 3926909790
Nupin materiaali PA
Kiinnikkeen malli Nasta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä