Valikko Haku

Käsipyörä 50.0 mm M8 30.0 mm Teräs Fenolikopolymeeri

Tuotekoodi:

460564

10 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 7,76 €
100 + 3,6952 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

77,60 €

10 x 7,76 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Tapin materiaali Teräs
Nupin halkaisija 50.0 mm
Kokonaiskorkeus 25.0 mm
Jaokkeiden määrä 4
Asennustyyppi Naaraskierre
Väri Musta
Tullinimike 3926300090
Nupin materiaali Fenolikopolymeeri
Kiinnikkeen malli Nasta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä