Valikko Haku

Lohkottu nuppi 32.0 mm M6 (L)

Mustan M6 urosnupin halkaisijassa on 4 sakaraa, tarjoten erinomaisen ja mukavan otteen säätöjä tehtäessä.
Tuotekoodi:

462051

1076 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 2,2318 €
200 + 1,7047 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

44,64 €

20 x 2,2318 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Kierteen pituus 15.0 mm
Tapin materiaali Teräs
Nupin halkaisija 32.0 mm
Jaokkeiden määrä 4
Asennustyyppi Stud
Väri Musta
Tullinimike 3926909790
Nupin materiaali Fenoli
Kiinnikkeen malli Nasta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä