Valikko Haku

Käsipyörä 50.0 mm M10 40.0 mm Teräs Fenoli

Black M10 Male Knob has diameter with 4 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Tuotekoodi:

462056

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 5,685 €
100 + 3,223 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

56,85 €

10 x 5,685 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Kierteen pituus 40.0 mm
Tapin materiaali Teräs
Nupin halkaisija 50.0 mm
Jaokkeiden määrä 4
Asennustyyppi Kierreruuvi
Väri Musta
Tullinimike 3926300090
Nupin materiaali Fenoli
Kiinnikkeen malli Nasta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä