Valikko Haku

Käsipyörä 40.0 mm M8 20.0 mm Teräs Fenoli

Black M8 Male Knob has diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Tuotekoodi:

462060

10922 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 4,7545 €
100 + 2,7835 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

47,55 €

10 x 4,7545 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Kierteen pituus 20.0 mm
Tapin materiaali Teräs
Nupin halkaisija 40.0 mm
Jaokkeiden määrä 7
Asennustyyppi Uroskierre
Väri Musta
Tullinimike 3926909790
Nupin materiaali Fenoli
Kiinnikkeen malli Nasta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä