Valikko Haku

Käsipyörä 50.0 mm M10 30.0 mm Teräs Fenoli

Black M10 Male Knob has diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Tuotekoodi:

462063

652 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
8 - 79 5,8173 €
80 + 4,0354 €
Vakiopakkaus: 80

Tilaa useita 8

Kokonaishinta:

46,54 €

8 x 5,8173 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Kierteen pituus 30.0 mm
Tapin materiaali Teräs
Nupin halkaisija 50.0 mm
Jaokkeiden määrä 7
Asennustyyppi Uroskierre
Väri Musta
Tullinimike 3926909790
Nupin materiaali Fenoli
Kiinnikkeen malli Nasta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä