Valikko Haku

Käsipyörä 50.0 mm M10 30.0 mm Teräs PA

Black M10 Male Knob has diameter with 6 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Tuotekoodi:

465427

2700 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
15 - 149 4,1312 €
150 + 1,9672 €
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 15

Kokonaishinta:

61,97 €

15 x 4,1312 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Tapin materiaali Teräs
Jaokkeiden määrä 6
Asennustyyppi Threaded Male
Väri Musta
Tullinimike 3926300090
Nupin materiaali PA
Kiinnikkeen malli Nasta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä