Valikko Haku

Käsipyörä 50.0 mm M8 20.0 mm Teräs PA

Mustan M8 urosnupin halkaisijassa on 6 sakaraa, tarjoten erinomaisen ja mukavan otteen säätöjä tehtäessä.
Tuotekoodi:

465432

12254 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 3,1453 €
250 + 1,3691 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

78,63 €

25 x 3,1453 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Tapin materiaali Teräs
Jaokkeiden määrä 6
Asennustyyppi Threaded Male
Väri Musta
Tullinimike 3926300090
Nupin materiaali PA
Kiinnikkeen malli Nasta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä