Valikko Haku

Pehmeältä tuntuva nuppi 50.0 mm M8 40.0 mm Teräs TPE

Tuotekoodi:

491335

2 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 3,6797 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

36,80 €

10 x 3,6797 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Kierteen pituus 40.0 mm
Tapin materiaali Teräs
Nupin halkaisija 50.0 mm
Kokonaiskorkeus 71.0 mm
Jaokkeiden määrä 5
Asennustyyppi Uroskierre
Väri Musta
Tulpan väri Väritön
Tullinimike 3926300090
Nupin materiaali TPE
Kiinnikkeen malli Ruuvi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä