Valikko Haku

Käsipyörä 50.0 mm M8 25.0 mm Ruostumaton teräs PP

Tuotekoodi:

493919

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 4,8192 €
100 - 199 4,5727 €
200 + 4,34 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

48,19 €

10 x 4,8192 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Kierteen pituus 25.0 mm
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Nupin halkaisija 50.0 mm
Kokonaiskorkeus 55.0 mm
Jaokkeiden määrä 5
Asennustyyppi Threaded Male
Väri Musta
Tullinimike 3926300090
Nupin materiaali PP
Kiinnikkeen malli Nasta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä