Valikko Haku

Käsipyörä 60.0 mm M10 60.0 mm Teräs PP

Tuotekoodi:

493954

36 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 7,8192 €
100 - 199 7,4452 €
200 + 7,0355 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

78,19 €

10 x 7,8192 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Kierteen pituus 60.0 mm
Tapin materiaali Teräs
Nupin halkaisija 25.0 mm
Kokonaiskorkeus 79.0 mm
Jaokkeiden määrä 4
Asennustyyppi Uroskierre
Väri Musta
Tullinimike 3926300090
Nupin materiaali PP
Kiinnikkeen malli Nasta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä