Valikko Haku

Käsipyörä 40.0 mm M8 15.0 mm Teräs PA

Mustan M8 urosnupin halkaisijassa on 6 sakaraa, tarjoten erinomaisen ja mukavan otteen säätöjä tehtäessä.
Tuotekoodi:

497499

2280 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 4,3266 €
500 + 1,2282 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

216,33 €

50 x 4,3266 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Kierteen pituus 15.0 mm
Tapin materiaali Teräs
Nupin halkaisija 40.0 mm
Jaokkeiden määrä 6
Asennustyyppi Uroskierre
Väri Musta
Tullinimike 3926300090
Nupin materiaali PA
Kiinnikkeen malli Nasta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä