Valikko Haku

Käsipyörä 40.0 mm M6 35.0 mm Teräs PA

Black M6 Male Knob has diameter with 4 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Tuotekoodi:

497501

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 5,3315 €
500 + 1,502 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

266,58 €

50 x 5,3315 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Kierteen pituus 35.0 mm
Tapin materiaali Teräs
Nupin halkaisija 40.0 mm
Jaokkeiden määrä 4
Asennustyyppi Threaded Male
Väri Musta
Tullinimike 3926300090
Nupin materiaali PA
Kiinnikkeen malli Nasta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä