Valikko Haku

Salpoja 90 lukoille

Varastossa

Cams offered provides an alternative or replacement to the one delivered with our Locks. The range offer a choice of grip range, material and profile to suit many applications.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
18 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Lisävarusteen tyyppi Tyyli Salvan materiaali Osta
0,6888 € - 0,6888 € 250 Varastossa
Riippulukkosalvan sovitin
No Stopper
Teräs
1,3035 € - 2,799 € 64 Varastossa
Salpa
No Stopper
Teräs
1,4515 € - 2,799 € 319 Varastossa
Salpa
No Stopper
Teräs
1,0569 € - 1,5563 € Kysy toimitusaikaa täältä
Salpa
Stopper
Teräs
1,0569 € - 1,5563 € 257 Varastossa
Salpa
Stopper
Teräs
1,3035 € - 2,799 € 50 Varastossa
Salpa
No Stopper
Teräs
1,4515 € - 2,799 € 85 Varastossa
Salpa
No Stopper
Teräs
1,0569 € - 1,5563 € 65 Varastossa
Salpa
Stopper
Teräs
1,0569 € - 1,5563 € 42 Varastossa
Salpa
Stopper
Teräs
1,5213 € - 3,5171 € 159 Varastossa
Salpa
No Stopper
Teräs
1,4515 € - 2,799 € 16 Varastossa
Salpa
No Stopper
Teräs
1,0569 € - 1,5563 € 25 Varastossa
Salpa
Stopper
Teräs
1,0569 € - 1,5563 € 2632 Varastossa
Salpa
Stopper
Teräs
1,0569 € - 1,5563 € 2047 Varastossa
Salpa
Stopper
Teräs
1,4515 € - 2,799 € 18 Varastossa
Salpa
No Stopper
Teräs
1,3035 € - 1,5633 € 200 Varastossa
Salpa
No Stopper
Teräs
1,0569 € - 1,5563 € 2043 Varastossa
Salpa
Stopper
Teräs
1,0569 € - 1,5563 € Kysy toimitusaikaa täältä
Salpa
Stopper
Teräs
Riippulukkosalvan sovitin 20.2 mm Teräs

060A8

Hinta-alue
0,6888 € - 0,6888 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Riippulukkosalvan sovitin
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tyyli
    No Stopper
  • Tullinimike
    8301600090
  • Valmis
    Sinkitty
Telki 90° lukkoon 6.0 mm 2.5 mm Teräs

492897

Hinta-alue
2,799 € - 1,3035 €

Varastotasot
64 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Salpa
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tyyli
    No Stopper
  • Tullinimike
    7318190090
  • Valmis
    Sinkitty
Telki 90° lukkoon 9.0 mm 2.5 mm Teräs

492901

Hinta-alue
2,799 € - 1,4515 €

Varastotasot
319 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Salpa
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tyyli
    No Stopper
  • Tullinimike
    7326909890
  • Valmis
    Sinkitty
Telki 90° lukkoon 45.0 mm -2.0 mm Teräs

30403169E

Hinta-alue
1,5563 € - 1,0569 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Salpa
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tyyli
    Stopper
  • Tullinimike
    8301300000
  • Valmis
    Sinkitty
Telki 90° lukkoon 35.0 mm 6.0 mm Teräs

30403470E

Hinta-alue
1,5563 € - 1,0569 €

Varastotasot
257 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Salpa
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tyyli
    Stopper
  • Tullinimike
    8301300000
  • Valmis
    Sinkitty
Telki 90° lukkoon 3.0 mm 2.5 mm Teräs

492896

Hinta-alue
2,799 € - 1,3035 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Salpa
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tyyli
    No Stopper
  • Tullinimike
    7318190090
  • Valmis
    Sinkitty
Telki 90° lukkoon 3.0 mm 2.5 mm Teräs

492900

Hinta-alue
2,799 € - 1,4515 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Salpa
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tyyli
    No Stopper
  • Tullinimike
    7318190090
  • Valmis
    Sinkitty
Telki 90° lukkoon 45.0 mm 4.0 mm Teräs

30403149E

Hinta-alue
1,5563 € - 1,0569 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Salpa
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tyyli
    Stopper
  • Tullinimike
    8301300000
  • Valmis
    Sinkitty
Telki 90° lukkoon 35.0 mm 10.0 mm Teräs

30403189E

Hinta-alue
1,5563 € - 1,0569 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Salpa
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tyyli
    Stopper
  • Tullinimike
    8301300000
  • Valmis
    Sinkitty
Telki 90° lukkoon 40.0 mm 2.5 mm Teräs

492894

Hinta-alue
3,5171 € - 1,5213 €

Varastotasot
159 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Salpa
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tyyli
    No Stopper
  • Tullinimike
    7318190090
  • Valmis
    Sinkitty
Telki 90° lukkoon 40.0 mm 2.5 mm Teräs

492899

Hinta-alue
2,799 € - 1,4515 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Salpa
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tyyli
    No Stopper
  • Tullinimike
    7318190090
  • Valmis
    Sinkitty
Telki 90° lukkoon 45.0 mm 3.0 mm Teräs

30403063E

Hinta-alue
1,5563 € - 1,0569 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Salpa
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tyyli
    Stopper
  • Tullinimike
    8301300000
  • Valmis
    Sinkitty
Telki 90° lukkoon 45.0 mm -8.0 mm Teräs

30403172E

Hinta-alue
1,5563 € - 1,0569 €

Varastotasot
2632 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Salpa
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tyyli
    Stopper
  • Tullinimike
    7318190090
  • Valmis
    Sinkitty
Telki 90° lukkoon 35.0 mm -2.0 mm Teräs

30403187E

Hinta-alue
1,5563 € - 1,0569 €

Varastotasot
2047 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Salpa
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tyyli
    Stopper
  • Tullinimike
    8301300000
  • Valmis
    Sinkitty
Telki 90° lukkoon 9.0 mm 2.5 mm Teräs

492898

Hinta-alue
2,799 € - 1,4515 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Salpa
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tyyli
    No Stopper
  • Tullinimike
    7326909890
  • Valmis
    Sinkitty
Telki 90° lukkoon 12.0 mm 2.5 mm Teräs

492902

Hinta-alue
1,5633 € - 1,3035 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Salpa
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tyyli
    No Stopper
  • Tullinimike
    7326909890
  • Valmis
    Sinkitty
Telki 90° lukkoon 45.0 mm -6.0 mm Teräs

30403171E

Hinta-alue
1,5563 € - 1,0569 €

Varastotasot
2043 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Salpa
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tyyli
    Stopper
  • Tullinimike
    8301300000
  • Valmis
    Sinkitty
Telki 90° lukkoon 35.0 mm Teräs

30403185E

Hinta-alue
1,5563 € - 1,0569 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Salpa
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tyyli
    Stopper
  • Tullinimike
    8301300000
  • Valmis
    Sinkitty