Valikko Haku

Siipinuppi 26.0 mm Kierretappi M5 16.0 mm PA

Tuotekoodi:

259051659935

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 2,6423 €
50 - 999 2,6286 €
1000 + 2,6149 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

26,42 €

10 x 2,6423 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyamidi
Nupin materiaali Nailon
Nupin muoto Porrastettu
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Kahvan korkeus 13.0 mm
Nupin pituus 26.0 mm
Kierteen pituus 16.0 mm
Kierrekoko M5
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä