Valikko Haku

Siipinupit - lomittaiset/kierretappi

Varastossa

Urospuoliset lomittaisilla siivillä varustetut nupit sisältävät metallilaipan, joka takaa hyvän asennuksen metalliin sekä hyvän otteen. Lomittaisissa siipinupeissa on teräsnastat, ja ne kestävät liuottimia, öljyjä, rasvaa ja kemikaaleja.

Sarjanumero: SR1579

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
31 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin pituus Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
180 Varastossa
46.0 mm
M8
Kierretappi
Ruostumaton teräs
107 Varastossa
58.0 mm
M8
Kierretappi
Ruostumaton teräs
2,2593 € - 2,2874 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Nailon
2,6803 € - 2,7084 € 10 Varastossa
26.0 mm
M5
Kierretappi
Nailon
2,3856 € - 2,4137 € 54 Varastossa
M4
10.0 mm
5,1461 € - 5,7146 € 70 Varastossa
25.0 mm
M6
Kierretappi
Ruostumaton teräs
1,1114 € - 3,1827 € 394 Varastossa
28.0 mm
M5
Kierretappi
Nailon
1,8102 € - 3,8605 € 960 Varastossa
33.0 mm
M8
Kierretappi
Nailon
29 Varastossa
46.0 mm
M8
Kierretappi
Ruostumaton teräs
4 Varastossa
58.0 mm
M10
Kierretappi
Ruostumaton teräs
3,4521 € - 6,6377 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Enhanced Nylon
7,7411 € - 16,1644 € 47 Varastossa
36.0 mm
M10
Kierretappi
Ruostumaton teräs
0,9942 € - 2,8532 € 2200 Varastossa
M6
Nailon
18 Varastossa
46.0 mm
M6
Kierretappi
Ruostumaton teräs
8 Varastossa
58.0 mm
M10
Kierretappi
Ruostumaton teräs
2,2313 € - 4,2941 € 448 Varastossa
M6
Enhanced Nylon
2,3856 € - 2,4137 € 20 Varastossa
32.0 mm
M6
Kierretappi
Nailon
8,824 € - 8,824 € 680 Varastossa
36.0 mm
M8
Kierretappi
Ruostumaton teräs
0,9942 € - 0,9942 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Nailon
100 Varastossa
46.0 mm
M6
Kierretappi
Ruostumaton teräs
  • / 2
Siipinuppi M8 46.0 mm Ruostumaton teräs

10194768


Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    46.0 mm
Siipinuppi M8 58.0 mm Ruostumaton teräs

10194805


Varastotasot
107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    58.0 mm
Siipinuppi M6 32.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nailon

10222478

Hinta-alue
2,2874 € - 2,2593 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Sisäkkeen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Kahvan korkeus
    15.0 mm
Siipinuppi M5 26.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nailon

10222447

Hinta-alue
2,7084 € - 2,6803 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Porrastettu
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Siipinuppi Kierretappi M4 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222423

Hinta-alue
2,4137 € - 2,3856 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Sisäkkeen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Kahvan korkeus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Urospuolinen siipinuppi 8.0 mm M6 25.0 mm

10271810

Hinta-alue
5,7146 € - 5,1461 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Siipinuppi M5 25.0 mm Nailon

10159798

Hinta-alue
3,1827 € - 1,1114 €

Varastotasot
394 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Siipinuppi M8 30.0 mm Nailon

10313916

Hinta-alue
3,8605 € - 1,8102 €

Varastotasot
960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    33.0 mm
Siipinuppi M8 46.0 mm Ruostumaton teräs

10194751


Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    46.0 mm
Siipinuppi M10 58.0 mm Ruostumaton teräs

10194799


Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    58.0 mm
Siipinuppi M10 52.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Enhanced Nylon

10214350

Hinta-alue
6,6377 € - 3,4521 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Enhanced Nylon
  • Kahvan korkeus
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tullinimike
    3926300090
Urospuolinen siipinuppi 12.0 mm M10 36.0 mm

10271834

Hinta-alue
16,1644 € - 7,7411 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Siipinuppi M6 Nailon

10159811

Hinta-alue
2,8532 € - 0,9942 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Kierrekoko
    M6
  • Tullinimike
    3926300090
Siipinuppi M6 46.0 mm Ruostumaton teräs

10194737


Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    46.0 mm
Siipinuppi M10 58.0 mm Ruostumaton teräs

10194775


Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    58.0 mm
Siipinuppi M6 44.0 mm 16.0 mm 20.0 mm Enhanced Nylon

10214305

Hinta-alue
4,2941 € - 2,2313 €

Varastotasot
448 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Enhanced Nylon
  • Kahvan korkeus
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Tullinimike
    7326909890
Siipinuppi M6 32.0 mm 13.0 mm 10.0 mm Nailon

10222461

Hinta-alue
2,4137 € - 2,3856 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Porrastettu
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Urospuolinen siipinuppi 12.0 mm M8 36.0 mm

10271827

Hinta-alue
8,824 € - 8,824 €

Varastotasot
680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Siipinuppi M6 Nailon

10159804

Hinta-alue
0,9942 € - 0,9942 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Kierrekoko
    M6
  • Tullinimike
    3926300090
Siipinuppi M6 46.0 mm Ruostumaton teräs

10194720


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    46.0 mm