Valikko Haku

Urospuolinen siipinuppi 8.0 mm M6 25.0 mm

Mustasta ruostumattomasta teräksestä valmistetussa urospuolisessa siipinupissa on kierrenasta kiinnitettäväksi M6-kierteille. Siipirakenteeseen on helppo tarttua säännöllistä kiristämistä varten.
Tuotekoodi:

491370

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 5,5753 €
100 - 199 5,305 €
200 + 5,0206 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

55,75 €

10 x 5,5753 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Sisäkkeen materiaali Ruostumaton teräs
Nupin materiaali Ruostumaton teräs
Nupin muoto Peukalo
Asennustyyppi Kierreruuvi
Nupin pituus 25.0 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Kierrekoko M6
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä