Valikko Haku

Sisään napsautettavat magneettisalvat

Varastossa

Upotetut magneettihaat sopivat upotettuun kehyksen aukkoon, ja ne tarjoavat upotetun efektin. Valikoimassa on joko nopea, kiinni napsautettava vaihtoehto tai tiukemman kiinnityksen tarjoava kiinni ruuvattava vaihtoehto. Tuotteet sopivat paneeleille eri paksuuksilla ja vahvuuksilla.

Sarjanumero: SR5427

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Kokonaisleveys Koko materiaali Kokonaiskorkeus Osta
2,0769 € - 4,6267 € 402 Varastossa
24.2 mm
Valkoinen
24.2 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
12.3 mm
2,8627 € - 6,3654 € 392 Varastossa
40.0 mm
Musta
10.0 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
13.5 mm
3,8252 € - 3,8252 € 60 Varastossa
23.6 mm
Musta
7.7 mm
Polypropeeni
13.3 mm
4,654 € - 9,2535 € 200 Varastossa
64.0 mm
Valkoinen
10.0 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
14.0 mm
2,9882 € - 6,3654 € 168 Varastossa
40.0 mm
Valkoinen
40.0 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
13.5 mm
5,0945 € - 7,5077 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.8 mm
Musta
12.5 mm
Polystyreeni
17.0 mm
3,9573 € - 9,8134 € Kysy toimitusaikaa täältä
64.0 mm
Musta
64.0 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
14.0 mm
2,7084 € - 6,0118 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.5 mm
Valkoinen
10.0 mm
Polypropeeni
11.0 mm
8,4747 € - 8,4747 € 293 Varastossa
39.7 mm
Musta
9.5 mm
Polypropeeni
25.4 mm
3,8311 € - 7,1612 € 958 Varastossa
58.5 mm
Valkoinen
11.0 mm
Polypropeeni
20.6 mm
6,2448 € - 6,2448 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.5 mm
Musta
11.0 mm
Polypropeeni
20.6 mm
2,1892 € - 4,5678 € 3426 Varastossa
39.7 mm
Musta
9.5 mm
Polypropeeni
25.4 mm
6,2448 € - 6,2448 € 10 Varastossa
58.5 mm
Valkoinen
11.0 mm
Polypropeeni
20.6 mm
8,5001 € - 8,5001 € 36 Varastossa
39.7 mm
Valkoinen
9.5 mm
Polypropeeni
25.4 mm
8,4995 € - 8,4995 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.7 mm
Valkoinen
9.5 mm
Polypropeeni
25.4 mm
5,9866 € - 5,9866 € 10 Varastossa
23.6 mm
Valkoinen
7.7 mm
Polypropeeni
13.3 mm
6,7205 € - 6,7205 € 6 Varastossa
39.7 mm
Musta
9.5 mm
Polypropeeni
25.4 mm
2,1892 € - 4,5678 € 2017 Varastossa
39.7 mm
Valkoinen
9.5 mm
Polypropeeni
25.4 mm
7,8792 € - 10,9923 € 768 Varastossa
58.5 mm
Musta
11.0 mm
Polypropeeni
20.6 mm
6,2307 € - 6,2307 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.5 mm
Musta
11.0 mm
Polypropeeni
20.6 mm
  • / 2
Magneettihaka 24.2 mm 24.2 mm 1.3 kg-f Valkoinen

10201695

Hinta-alue
4,6267 € - 2,0769 €

Varastotasot
402 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    12.3 mm
  • Kokonaispituus
    24.2 mm
  • Kokonaisleveys
    24.2 mm
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Kotelon materiaali
    ABS
Magneettihaka 10.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Musta

10201732

Hinta-alue
6,3654 € - 2,8627 €

Varastotasot
392 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    13.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Kotelon materiaali
    ABS
Magneettihaka 7.7 mm 23.6 mm Musta

10160879

Hinta-alue
3,8252 € - 3,8252 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    13.3 mm
  • Kokonaispituus
    23.6 mm
  • Kokonaisleveys
    7.7 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
Magneettihaka 10.0 mm 64.0 mm 6.0 kg-f Valkoinen

10201664

Hinta-alue
9,2535 € - 4,654 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    64.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Kotelon materiaali
    ABS
Magneettihaka 40.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Valkoinen

10201701

Hinta-alue
6,3654 € - 2,9882 €

Varastotasot
168 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    13.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Kotelon materiaali
    ABS
Magneettihaka 12.5 mm 54.8 mm 15.0 kg-f Musta

10191910

Hinta-alue
7,5077 € - 5,0945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    17.0 mm
  • Kokonaispituus
    54.8 mm
  • Kokonaisleveys
    12.5 mm
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Kotelon materiaali
    PS
Magneettihaka 64.0 mm 64.0 mm 4.5 kg-f Musta

10201749

Hinta-alue
9,8134 € - 3,9573 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    64.0 mm
  • Kokonaisleveys
    64.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Kotelon materiaali
    ABS
Magneettihaka 10.0 mm 39.5 mm Valkoinen

10272565

Hinta-alue
6,0118 € - 2,7084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    39.5 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Kotelon materiaali
    PP
Magneettihaka 9.5 mm 39.7 mm Musta

10314319

Hinta-alue
8,4747 € - 8,4747 €

Varastotasot
293 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    39.7 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Kotelon materiaali
    PP
Magneettihaka 11.0 mm 58.5 mm Valkoinen

10279199

Hinta-alue
7,1612 € - 3,8311 €

Varastotasot
958 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    20.6 mm
  • Kokonaispituus
    58.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Magneettihaka 11.0 mm 58.5 mm Musta

10160787

Hinta-alue
6,2448 € - 6,2448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    20.6 mm
  • Kokonaispituus
    58.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
Magneettihaka 9.5 mm 39.7 mm Musta

10279182

Hinta-alue
4,5678 € - 2,1892 €

Varastotasot
3426 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    39.7 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
Magneettihaka 11.0 mm 58.5 mm Valkoinen

10160770

Hinta-alue
6,2448 € - 6,2448 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    20.6 mm
  • Kokonaispituus
    58.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Magneettihaka 9.5 mm 39.7 mm Valkoinen

10314302

Hinta-alue
8,5001 € - 8,5001 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    39.7 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Kotelon materiaali
    PP
Magneettihaka 9.5 mm 39.7 mm Valkoinen

10160824

Hinta-alue
8,4995 € - 8,4995 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    39.7 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Magneettihaka 7.7 mm 23.6 mm Valkoinen

10160862

Hinta-alue
5,9866 € - 5,9866 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    13.3 mm
  • Kokonaispituus
    23.6 mm
  • Kokonaisleveys
    7.7 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Magneettihaka 9.5 mm 39.7 mm Musta

10160831

Hinta-alue
6,7205 € - 6,7205 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    39.7 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
Magneettihaka 9.5 mm 39.7 mm Valkoinen

10279175

Hinta-alue
4,5678 € - 2,1892 €

Varastotasot
2017 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    39.7 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Magneettihaka 11.0 mm 58.5 mm Musta

10314296

Hinta-alue
10,9923 € - 7,8792 €

Varastotasot
768 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    20.6 mm
  • Kokonaispituus
    58.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Kotelon materiaali
    PP
Magneettihaka 11.0 mm 58.5 mm Musta

10160794

Hinta-alue
6,2307 € - 6,2307 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    20.6 mm
  • Kokonaispituus
    58.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta