Valikko Haku

Magneettihaka 11.0 mm 58.5 mm Musta

Tuotekoodi:

ML-L-2BK

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 6,0925 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

60,93 €

10 x 6,0925 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 20.6 mm
Kokonaispituus 58.5 mm
Kokonaisleveys 11.0 mm
Kotelon materiaali Polypropeeni
Kotelon materiaali PP
Väri Musta
Kiinnitystyyppi Sisään napsautettava
Koko materiaali Polypropeeni
Asennustyyppi Napsautettava
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä