Upotetut magneettihaat sopivat upotettuun kehyksen aukkoon, ja ne tarjoavat upotetun efektin. Valikoimassa on joko nopea, kiinni napsautettava vaihtoehto tai tiukemman kiinnityksen tarjoava kiinni ruuvattava vaihtoehto. Tuotteet sopivat paneeleille eri paksuuksilla ja vahvuuksilla.
Sarjanumero: SR5427
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Väri | Kokonaisleveys | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5244 € - 2,8049 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.496 in
12.6 mm
|
Musta
|
0.228 in
5.8 mm
|
Polyoksimeteeni
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
2,1357 € - 4,4564 € | 5 Varastossa |
1.563 in
39.7 mm
|
Valkoinen
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropeeni
|
1 in
25.4 mm
|
||
7,687 € - 10,7241 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.303 in
58.5 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
6,0788 € - 6,0788 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.303 in
58.5 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
8,268 € - 8,268 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.563 in
39.7 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropeeni
|
1 in
25.4 mm
|
||
7,4912 € - 7,4912 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.929 in
23.6 mm
|
Musta
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropeeni
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
1,4375 € - 3,9676 € | 74 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
Valkoinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polystyreeni
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10,0628 € - 22,3971 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,8209 € - 4,7439 € | 180 Varastossa |
0.953 in
24.2 mm
|
Musta
|
0.953 in
24.2 mm
|
Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
6,0925 € - 6,0925 € | 10 Varastossa |
2.303 in
58.5 mm
|
Valkoinen
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
8,2928 € - 8,2928 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.563 in
39.7 mm
|
Valkoinen
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropeeni
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,1357 € - 4,4564 € | 16 Varastossa |
1.563 in
39.7 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropeeni
|
1 in
25.4 mm
|
||
4,9702 € - 7,3245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.126 in
54.0 mm
|
Musta
|
|
Polypropeeni
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
3,3542 € - 6,9865 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.303 in
58.5 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
5,9305 € - 5,9305 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.303 in
58.5 mm
|
Valkoinen
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
5,8597 € - 5,8597 € | 6 Varastossa |
1.563 in
39.7 mm
|
Valkoinen
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropeeni
|
1 in
25.4 mm
|
||
8,2922 € - 8,2922 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.563 in
39.7 mm
|
Valkoinen
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropeeni
|
1 in
25.4 mm
|
||
5,8406 € - 5,8406 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.929 in
23.6 mm
|
Valkoinen
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropeeni
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
4,9702 € - 7,3245 € | 958 Varastossa |
2.157 in
54.8 mm
|
Musta
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polystyreeni
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
2,0262 € - 4,5139 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.953 in
24.2 mm
|
Valkoinen
|
0.953 in
24.2 mm
|
Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.