Valikko Haku

Painoniitti 3.5 mm 4.1 mm (PT) Musta

Tämä painosalpa on mustaa nailonia, ja se sopii ihanteellisesti paneelikiinnikkeeksi ja sopii laajaan valikoimaan eri paneelin syvyyksiä ja asennusreikien kokoja.
Tuotekoodi:

551660

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,5002 €
1000 - 4999 0,2382 €
5000 - 9999 0,2135 €
10000 + 0,1779 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

50,02 €

100 x 0,5002 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Yhteensopivat paneelit Standard
Kiinnikkeen malli Napsauttamalla kiinnitettävä
Koko materiaali Polyamidi
Niittityyppi Quarter Turn
Tyyppi 1
Pohjan syvyys 11.0 mm
Hinta / kpl sis ALV 0.6082 EUR
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä