Nämä painettavat korokkeet on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niissä on laippakanta, joka pitää ne tukevina.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija B | Paneelin paksuusalue B | Välilevyn pituus | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|
0,193 € - 0,2341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1285 € - 0,1427 € | 2000 Varastossa |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1725 € - 0,2108 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2656 € - 0,3244 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,1903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1098 € - 0,122 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2464 € - 0,3039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1854 € - 0,206 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1588 € - 0,1944 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0774 € - 0,2469 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0865 € - 0,2748 € | 2000 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1016 € - 0,1455 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,1768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1227 € - 0,1492 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
PSD-14M-01 | 0,129 € - 0,1561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0,1506 € - 0,1861 € | 474 Varastossa |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,1768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,078 € - 0,1111 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,0864 € - 0,123 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,1104 € - 0,3536 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.