Pyälletyt sormiruuvit ovat yksi kaikista tärkeimmistä ruuvityypeistä useissa teollisissa sovelluksissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | l3 | l1 | d2 | l2 | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8544 € - 1,8544 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.5 mm
|
70.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||||||
1,1593 € - 1,1593 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.5 mm
|
20.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||||||
1,2929 € - 1,2929 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.5 mm
|
30.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||||||
8,8182 € - 8,8182 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.5 mm
|
40.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||||||
1,7506 € - 1,7506 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.5 mm
|
55.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||||||
1,9841 € - 1,9841 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.5 mm
|
70.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||||||
33,8336 € - 33,8336 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
11.0 mm
|
90.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||||||
8,3903 € - 8,3903 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
14.0 mm
|
40.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
||||||
9,7779 € - 9,7779 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
14.0 mm
|
60.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
||||||
12,0602 € - 12,0602 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
14.0 mm
|
90.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
||||||
17,04 € - 17,04 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
16.0 mm
|
60.0 mm
|
M20
|
27.0 mm
|
||||||
20,7747 € - 20,7747 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
16.0 mm
|
90.0 mm
|
M20
|
27.0 mm
|
||||||
5,239 € - 5,239 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.0 mm
|
12.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||||||
5,265 € - 5,265 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.0 mm
|
25.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||||||
3,8126 € - 3,8126 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.0 mm
|
5.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||||||
4,1368 € - 4,1368 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.0 mm
|
8.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||||||
4,837 € - 4,837 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.0 mm
|
12.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||||||
5,4336 € - 5,4336 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.0 mm
|
20.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||||||
6,1987 € - 6,1987 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.0 mm
|
30.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||||||
5,3687 € - 5,3687 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.0 mm
|
5.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa