Valikko Haku

Spiraalimaiset salpakiinnikkeet - käyttökahva

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Käyttökahvalla varustettuja spiraali salpakiinnikkeitä käytetään, kun jokin pitää puristaa tai kiinnittää itselukittuvalla kiinnikkeellä. Siinä on spiraalimainen salpamekanismi otteen nopeaa kiristystä ja vapauttamista varten. Käyttäjät voivat muokata puristusvoimaa kääntämällä yksinkertaisesti nokkaa käyttökohdekohtaisten tarpeiden mukaan.

Käyttökahvaan on helppo tarttua, ja se mahdollistaa sulavan ja vaivattoman käytön. Pelkkä kahvan pyörittäminen säätää puristusvoimaa käyttökohteen tarkkoihin tarpeisiin vastaamiseksi. Se on erittäin kompakti ja matalaprofiilinen, mikä tekee siitä erinomaisen monen osan kiinnitykseen.

Itselukitusvaikutus pysyy aktiivisena paineen menetyksen tapauksessa, mikä saa aikaan huomattavasti paremman operatiivisen turvallisuuden pneumaattisen ja hydraulisen puristuksen avulla. Käytetään auto-, rakennus-, tuotanto- ja yleisissä suunnitteluteollisuuden käyttökohteissa.

  • Siinä on spiraalimainen salpamekanismi otteen nopeaa kiristystä ja vapauttamista varten.
  • Käyttökahvaan on helppo tarttua, ja se mahdollistaa sulavan ja vaivattoman käytön.
  • Käytetään auto-, rakennus-, tuotanto- ja yleisissä suunnitteluteollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SR12108

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Sisältää h4 h3 d1 h1 d2 Osta
25,02 € - 31,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
Without Clamping Plate
1.5
9.0
12.0
6.0
M8x1.25
32,35 € - 40,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
With Clamping Plate
1.5
9.0
12.0
6.0
M8x1.25
26,42 € - 33,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
Without Clamping Plate
2.2
13.0
16.0
8.0
M12x1.75
25,73 € - 32,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
Without Clamping Plate
1.8
11.0
14.0
7.0
M10x1.50
34,06 € - 42,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
With Clamping Plate
2.2
13.0
16.0
8.0
M12x1.75
32,67 € - 40,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
With Clamping Plate
1.8
11.0
14.0
7.0
M10x1.50
Spiraali salpakiinnike 12.0 M8x1.25 6.0 Teräs

20266288

Hinta-alue
31,28 € - 25,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisältää
    Without Clamping Plate
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h3
    9.0
Spiraali salpakiinnike 12.0 M8x1.25 6.0 Teräs

20266318

Hinta-alue
40,44 € - 32,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisältää
    With Clamping Plate
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h2
    7.0
Spiraali salpakiinnike 16.0 M12x1.75 8.0 Teräs

20266301

Hinta-alue
33,02 € - 26,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisältää
    Without Clamping Plate
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h3
    13.0
Spiraali salpakiinnike 14.0 M10x1.50 7.0 Teräs

20266295

Hinta-alue
32,16 € - 25,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisältää
    Without Clamping Plate
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h3
    11.0
Spiraali salpakiinnike 16.0 M12x1.75 8.0 Teräs

20266332

Hinta-alue
42,58 € - 34,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisältää
    With Clamping Plate
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h2
    9.0
Spiraali salpakiinnike 14.0 M10x1.50 7.0 Teräs

20266325

Hinta-alue
40,84 € - 32,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisältää
    With Clamping Plate
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h2
    8.0