Valikko Haku

Metallinen paneelitulppa 4.7 mm 9.3 mm 1.6 mm TPR Musta

Tämä sulkutulppa on valmistettu kestomuovista (TPE) ja kestää enintään 95 C:n käyttölämpötilaa. Tämä tulppa on haponkestävä, ja sitä käytetään suojaamaan teräviltä reunoilta ja viimeistelemään reikiä 1,6 mm:n paksuisissa paneeleissa.
Tuotekoodi:

15150

23174 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1495 €
10000 + 0,0821 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

149,50 €

1000 x 0,1495 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali TPR
Väri Musta
Kiinnikkeen malli Napsauttamalla kiinnitettävä
Kannan muoto Kupu
Reiän tyyppi Pyöreä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä