Valikko Haku

Metallinen paneelitulppa 19.0 mm 25.0 mm 1.6 mm TPR Musta

Tämä sulkutulppa on valmistettu kestomuovista (TPE) ja kestää enintään 95 C:n käyttölämpötilaa. Tämä tulppa on haponkestävä, ja sitä käytetään suojaamaan teräviltä reunoilta ja viimeistelemään reikiä 1,6 mm:n paksuisissa paneeleissa.
Tuotekoodi:

15160

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,4168 €
5000 + 0,2272 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

208,40 €

500 x 0,4168 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali TPR
Väri Musta
Kiinnikkeen malli Napsauttamalla kiinnitettävä
Kannan muoto Kupu
Reiän tyyppi Pyöreä
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä