Valikko Haku

Metallinen paneelitulppa 26.7 mm 28.5 mm 2.4 mm TPR Musta

This blanking plug is made of thermoplastic (TPE) and can withstand an operating temperature range up to 95 C. The plug is acid resistant and is used to protect from sharp edges and finish open holes in panels with a thickness of 2.4 mm.
Tuotekoodi:

15162

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,5203 €
3000 + 0,2861 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

156,09 €

300 x 0,5203 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali TPR
Väri Musta
Kiinnikkeen malli Napsauttamalla kiinnitettävä
Kannan muoto Kupu
Reiän tyyppi Pyöreä
Tullinimike 3923509000

Tuote 15162 korvaa:

Levyn peitesuoja 22.2 mm 27.4 mm Harmaa PA66
Tuotekoodi: 161022227002

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä