Valikko Haku

Metallinen paneelitulppa 13.1 mm 19.0 mm 0.8 mm PVC Musta

Tämä sulkutulppa on valmistettu mustasta PVC:stä ja kestää enintään 50 C:n käyttölämpötilan. Se sopii erinomaisesti metallipaneeleiden terävien reikien peittämiseen ja tuottaa viimeistellyn ulkonäön.
Tuotekoodi:

50680

19452 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1633 €
5000 + 0,0916 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

81,65 €

500 x 0,1633 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali PVC
Väri Musta
Kiinnikkeen malli Työntösovite
Kannan muoto Kupu
Reiän tyyppi Pyöreä
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä