Valikko Haku

Suojakärjet

Varastossa

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

  • Suojakärjet ovat monipuolinen suoja, joka sopii moneen käyttöön.
  • Sopii erinomaisesti tuotteen esittelyyn ja suojaukseen.
  • Kestävä ja visuaalisesti miellyttävä.
Materiaali: PVC, TPE Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
D Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
d1 Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
h Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Väri Kaikki
Koko materiaali Kaikki
Tyyppi Kaikki
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus D Väri h d1 Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0509 € - 0,1296 € 250 Varastossa
7.0 mm
Musta
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0377 € - 0,0957 € 18000 Varastossa
5.5 mm
Musta
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0571 € - 0,1428 € 251200 Varastossa
5.6 mm
Musta
6.6 mm
2.4 mm
Termoplastinen elastomeeri
2
0,0454 € - 0,102 € 6860 Varastossa
Valkoinen
13.0 mm
6.4 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,069 € - 0,1753 € 29200 Varastossa
10.5 mm
Musta
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0446 € - 0,1132 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.3 mm
Musta
12.2 mm
2.7 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0544 € - 0,1305 € 5300 Varastossa
Valkoinen
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0446 € - 0,1135 € 104000 Varastossa
6.2 mm
Musta
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0357 € - 0,0908 € 5000 Varastossa
5.5 mm
Musta
5.1 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0477 € - 0,1224 € 3000 Varastossa
Valkoinen
13.0 mm
7.9 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0716 € - 0,1788 € 620 Varastossa
6.3 mm
Musta
12.2 mm
2.4 mm
Termoplastinen elastomeeri
2
0,0603 € - 0,1535 € 9646 Varastossa
7.9 mm
Valkoinen
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0451 € - 0,1144 € 2000 Varastossa
5.5 mm
Valkoinen
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
2
10427 0,061 € - 0,1552 € 17424 Varastossa
8.7 mm
Musta
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0524 € - 0,1334 € 5000 Varastossa
9.5 mm
Musta
13.2 mm
6.4 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0996 € - 0,2487 € 10000 Varastossa
8.5 mm
Musta
11.0 mm
6.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
2
0,0571 € - 0,1428 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Musta
5.3 mm
3.2 mm
Termoplastinen elastomeeri
2
0,0759 € - 0,1233 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.3 mm
Musta
13.4 mm
4.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
2
0,0377 € - 0,0957 € 150 Varastossa
5.5 mm
Musta
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0603 € - 0,1535 € 1500 Varastossa
9.8 mm
Musta
18.0 mm
7.0 mm
Polyvinyylikloridi
2
  • / 4
Päätykärki 3.2 mm (ID) 14.2 mm (H) PVC Musta

11227

Hinta-alue
0,1296 € - 0,0509 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.2 mm (ID) 9.7 mm (H) PVC Musta

11794

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0377 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 2.4 mm (ID) 6.6 mm (H) TPE Musta

15000

Hinta-alue
0,1428 € - 0,0571 €

Varastotasot
251200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Päätykärki 6.4 mm (ID) 13.0 mm (H) PVC Valkoinen

FCWB-0064-013

Hinta-alue
0,102 € - 0,0454 €

Varastotasot
6860 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 8.0 mm (ID) 24.2 mm (H) PVC Musta

12355

Hinta-alue
0,1753 € - 0,069 €

Varastotasot
29200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 2.7 mm (ID) 12.2 mm (H) PVC Musta

11343

Hinta-alue
0,1132 € - 0,0446 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.0 mm (ID) 10.0 mm (H) PVC Valkoinen

FCWB-0060-010

Hinta-alue
0,1305 € - 0,0544 €

Varastotasot
5300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 4.0 mm (ID) 13.3 mm (H) PVC Musta

12352

Hinta-alue
0,1135 € - 0,0446 €

Varastotasot
104000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.2 mm (ID) 5.1 mm (H) PVC Musta

12351

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0357 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.9 mm (ID) 13.0 mm (H) PVC Valkoinen

FCWB-0079-013

Hinta-alue
0,1224 € - 0,0477 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 2.4 mm (ID) 12.2 mm (H) TPE Musta

110608

Hinta-alue
0,1788 € - 0,0716 €

Varastotasot
620 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Päätykärki 5.0 mm (ID) 20.3 mm (H) PVC Valkoinen

12889

Hinta-alue
0,1535 € - 0,0603 €

Varastotasot
9646 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 4.0 mm (ID) 9.2 mm (H) PVC Valkoinen

110596

Hinta-alue
0,1144 € - 0,0451 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.3 mm (ID) 15.5 mm (H) PVC Musta

10427

Hinta-alue
0,1552 € - 0,061 €

Varastotasot
17424 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.4 mm (ID) 13.2 mm (H) PVC Musta

12635

Hinta-alue
0,1334 € - 0,0524 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.0 mm (ID) 11.0 mm (H) TPE Musta

10779

Hinta-alue
0,2487 € - 0,0996 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Päätykärki 3.2 mm (ID) 5.3 mm (H) TPE Musta

15002

Hinta-alue
0,1428 € - 0,0571 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Päätykärki 4.0 mm 13.4 mm TPE Musta

15005

Hinta-alue
0,1233 € - 0,0759 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Päätykärki 3.0 mm (ID) 9.7 mm (H) PVC Musta

110476

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0377 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.0 mm (ID) 18.0 mm (H) PVC Musta

12888

Hinta-alue
0,1535 € - 0,0603 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi