Valikko Haku

Päätykärki 6.3 mm 15.5 mm PVC Musta

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 16.4 to 18.3 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Essentra tuotenumero:

10070932

Valmistajan tuotenumero:

10427

20000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1591 €
10000 + 0,0625 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

159,10 €

1000 x 0,1591 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 8.7 mm
d1 6.3 mm
h 15.5 mm
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä