Punotut suojasukat suojaavat kaapeleita ja putkia hankautumiselta.
Sarjanumero: SR1106
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Nimellinen sisähalkaisija | Osta |
---|---|---|---|---|---|
20,8786 € - 29,5499 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
23,5275 € - 36,7594 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
13,2318 € - 21,4034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
18,3797 € - 26,4762 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
29,9786 € - 44,1063 € | 32 Varastossa |
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
19,9915 € - 38,2212 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
44,1063 € - 58,80 € | 7 Varastossa |
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
62,5826 € - 73,5063 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
20,5787 € - 38,2212 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
58,4499 € - 66,1594 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
21,4381 € - 38,2212 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
19,9915 € - 33,2359 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
37,1985 € - 51,4531 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.