Valikko Haku

Laajennettava holkki 14.0 mm 23.0 mm PES

Punottuja kaapeliholkkeja käytetään yleensä kaapeleiden ja johtojen kanssa, ja ne voidaan leikata saksilla niiden päiden rispaantumatta.
Tuotekoodi:

900295

116 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 21,4034 €
5 - 9 16,2556 €
10 + 13,2318 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

21,40 €

1 x 21,4034 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyesteri
Myyty per Rulla
Materiaalin syttyvyysstandardi UL224 VW-1
Hinta / kpl sis ALV 24.0486 GBP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä