Valikko Haku

Laajennettava holkki 40.0 mm 54.0 mm PES

Punottuja kaapeliholkkeja käytetään yleensä kaapeleiden ja johtojen kanssa, ja ne voidaan leikata saksilla niiden päiden rispaantumatta.
Tuotekoodi:

900300

2 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 58,80 €
5 - 9 54,3894 €
10 + 44,1063 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

58,80 €

1 x 58,80 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyesteri
Myyty per Rulla
Materiaalin syttyvyysstandardi UL224 VW-1
Hinta / kpl sis ALV 66.0602 GBP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä