Valikko Haku

Suojateippi - kiekot

Varastossa

Essentra Components myy 5 eri materiaalista valmistettuja suojakiekkoja, joita on saatavana eri levyisinä ja paksuisina. Kiekkomme kestävät eri lämpötiloja, ja niillä on paljon erilaisia käyttökohteita..

Sarjanumero: SR1058

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
16 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus DD Väri Rullamäärä Osta
50,3435 € - 55,9334 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
1000
46,8506 € - 52,0531 € 12 Varastossa
Sininen
500
79,4215 € - 88,2522 € 14 Varastossa
Sininen
2000
34,1328 € - 37,9347 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
500
80,1334 € - 89,0325 € 1 Varastossa
Oranssi
2000
31,544 € - 35,0626 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
250
51,7519 € - 57,5022 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
2000
59,5832 € - 66,2233 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
250
58,6821 € - 65,1693 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
500
58,1183 € - 64,5804 € Kysy toimitusaikaa täältä
Oranssi
250
151,7388 € - 159,7221 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
250
60,2541 € - 66,949 € 3 Varastossa
Vihreä
2000
42,2778 € - 46,9601 € Kysy toimitusaikaa täältä
Oranssi
500
35,09 € - 38,9919 € 4 Varastossa
Vihreä
1000
113,7017 € - 126,3327 € Kysy toimitusaikaa täältä
Oranssi
250
39,0698 € - 43,4486 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
250
Kiekot 180 °C 20.0 mm (DIA) Rullamäärä - 1000 Vihreä

460504

Hinta-alue
55,9334 € - 50,3435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Teippityyppi
    Kiekot
  • Rullamäärä
    1000
  • Tullinimike
    3919101990
  • Koko materiaali
    Polyesteri
Kiekot 180 °C 25.0 mm (DIA) Rullamäärä - 500 Sininen

460510

Hinta-alue
52,0531 € - 46,8506 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Teippityyppi
    Kiekot
  • Rullamäärä
    500
  • Tullinimike
    3919101990
  • Koko materiaali
    Polyesteri
Kiekot 180 °C 12.0 mm (DIA) Rullamäärä - 2000 Sininen

460509

Hinta-alue
88,2522 € - 79,4215 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Teippityyppi
    Kiekot
  • Rullamäärä
    2000
  • Tullinimike
    3919101990
  • Koko materiaali
    Polyesteri
Kiekot 180 °C 30.0 mm (DIA) Rullamäärä - 500 Vihreä

460506

Hinta-alue
37,9347 € - 34,1328 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Teippityyppi
    Kiekot
  • Rullamäärä
    500
  • Tullinimike
    3919101990
  • Koko materiaali
    Polyesteri
Kiekot 260 °C 12.0 mm (DIA) Rullamäärä - 2000 Oranssi

460513

Hinta-alue
89,0325 € - 80,1334 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Teippityyppi
    Kiekot
  • Rullamäärä
    2000
  • Tullinimike
    3919101990
  • Koko materiaali
    Polyimidialusta
Suojateippi;180 °C;(W);(L);Vihreä

460508

Hinta-alue
35,0626 € - 31,544 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Teippityyppi
    Kiekot
  • Rullamäärä
    250
  • Tullinimike
    3919101990
  • Koko materiaali
    Polyesteri
Kiekot 180 °C 12.0 mm (DIA) Rullamäärä - 2000 Vihreä

460501

Hinta-alue
57,5022 € - 51,7519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Teippityyppi
    Kiekot
  • Rullamäärä
    2000
  • Tullinimike
    3919108090
  • Koko materiaali
    Polyesteri
Kiekot 180 °C 40.0 mm (DIA) Rullamäärä - 250 Sininen

460511

Hinta-alue
66,2233 € - 59,5832 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Teippityyppi
    Kiekot
  • Rullamäärä
    250
  • Tullinimike
    3919101990
  • Koko materiaali
    Polyesteri
Kiekot 180 °C 25.0 mm (DIA) Rullamäärä - 500 Vihreä

460505

Hinta-alue
65,1693 € - 58,6821 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Teippityyppi
    Kiekot
  • Rullamäärä
    500
  • Tullinimike
    3919101990
  • Koko materiaali
    Polyesteri
Kiekot 260 °C 40.0 mm (DIA) Rullamäärä - 250 Oranssi

460515

Hinta-alue
64,5804 € - 58,1183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Teippityyppi
    Kiekot
  • Rullamäärä
    250
  • Tullinimike
    3919101990
  • Koko materiaali
    Polyimidialusta
Kiekot 180 °C 50.0 mm (DIA) Rullamäärä - 250 Sininen

460512

Hinta-alue
159,7221 € - 151,7388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Teippityyppi
    Kiekot
  • Rullamäärä
    250
  • Tullinimike
    3919101990
  • Koko materiaali
    Polyesteri
Kiekot 180 °C 15.0 mm (DIA) Rullamäärä - 2000 Vihreä

460502

Hinta-alue
66,949 € - 60,2541 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Teippityyppi
    Kiekot
  • Rullamäärä
    2000
  • Tullinimike
    3919101990
  • Koko materiaali
    Polyesteri
Kiekot 260 °C 25.0 mm (DIA) Rullamäärä - 500 Oranssi

460514

Hinta-alue
46,9601 € - 42,2778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Teippityyppi
    Kiekot
  • Rullamäärä
    500
  • Tullinimike
    3919101990
  • Koko materiaali
    Polyimidialusta
Kiekot 180 °C 18.0 mm (DIA) Rullamäärä - 1000 Vihreä

460503

Hinta-alue
38,9919 € - 35,09 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Teippityyppi
    Kiekot
  • Rullamäärä
    1000
  • Tullinimike
    3919101990
  • Koko materiaali
    Polyesteri
Kiekot 260 °C 50.0 mm (DIA) Rullamäärä - 250 Oranssi

460516

Hinta-alue
126,3327 € - 113,7017 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Teippityyppi
    Kiekot
  • Rullamäärä
    250
  • Tullinimike
    3919101990
  • Koko materiaali
    Polyimidialusta
Kiekot 180 °C 40.0 mm (DIA) Rullamäärä - 250 Vihreä

460507

Hinta-alue
43,4486 € - 39,0698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Teippityyppi
    Kiekot
  • Rullamäärä
    250
  • Tullinimike
    3919908099
  • Koko materiaali
    Polyesteri