Valikko Haku

Kiekot 180 °C 20.0 mm (DIA) Rullamäärä - 1000 Vihreä

Polyesteristä valmistetut vihreät tarrat, enintään +180 °C Nopea kiinnittää säästäen aikaa. Voidaan käyttää useissa eri käyttökohteissa, kuten jauhemaalauksessa ja eloksoinnissa. Helppo poistaa, eivät jätä liimajälkiä.
Tuotekoodi:

460504

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 55,9334 €
10 - 19 53,1213 €
20 + 50,3435 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

55,93 €

1 x 55,9334 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Vihreä
Teippityyppi Kiekot
Rullamäärä 1000
Tullinimike 3919101990
Koko materiaali Polyesteri

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä