Valikko Haku

Kiekot 180 °C 40.0 mm (DIA) Rullamäärä - 250 Sininen

Tämän sinisen polyesterilevyn suurin lämpötilaluokitus on 180 °C, ja sitä voidaan käyttää peittämään epäsäännölliset muodot teipin 25 mikrometrin paksuuden takia. Irrotettavissa jättämättä jälkiä työkappaleeseen. Toimitetaan pyöreillä levyillä rullalla.
Tuotekoodi:

460511

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 66,2233 €
10 - 19 62,9101 €
20 + 59,5832 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

66,22 €

1 x 66,2233 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Sininen
Teippityyppi Kiekot
Rullamäärä 250
Tullinimike 3919101990
Koko materiaali Polyesteri

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä